Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
similor-kugler/products/989f3547-f2c4-4832-b850-e9424424e75d
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kraner og blandebatterier
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Ikke tilgjengelig i USA
Similor Kugler
Følg
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, cartridge with fixed limitations
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Projection 225 mm, swivel spout
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
5-00930-100-094
Produktfamilie
SK Citypro Liberty
Produktgruppe
Faucets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2019-08-06
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.similor.ch/en/prod/5-00930-100-094/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Sekundært materiale
krom
Designet i
Sveits
Nettovekt (kg)
2.57
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kraner og blandebatterier
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 beskrivelse
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Europa
Sveits
Lignende produkter
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Last ned
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Last ned
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Last ned
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Last ned
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Last ned