POUF
POUF
POUF
POUF
POUF
    Slalom

    POUF

    Poufs are sound-absorbing seats. Thanks to their special open cell foam, these geometries and volumes are able to take part in the acoustic correction. This acoustic element can therefore be experienced and moved as needed and can complete acoustic systems. Not only designed for physical comfort but also for acoustic well-being, it is available in over a hundred colours.

    Spesifikasjon
    • Sound absorption: Alpha W 0,90 | NRC 0,87 [Uni En Iso 11654]

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.POUF
    • ProduktfamilieTailor Made acoustic furnitures
    • ProduktgruppeAcoustic seatings
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)380
    • Bredde (mm)600
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Akustikk
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • OmniClass-nummer23-21 11 00
    • OmniClass-tittelCommercial Furniture

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika Sør Amerika