ELGR-81000 SloanStone® 1-Station Wall-Mounted Gradient Sink

ELGR-81000 SloanStone® 1-Station Wall-Mounted Gradient Sink

Features

  • One Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 30” x 22” x 5”
  • A Monolithic deck fabricated from Sloanstone® solid surface
  • Available in 25 colors
  • Multiple Mounting Options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.sinks_sloanstone_ELGR-81000
  • ProduktfamilieSinks
  • ProduktgruppeSloanStone® Sinks
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-04-21
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011550
  • ETIM-navnWashbasin
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 beskrivelseSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks

Tilgjengelighet etter region

Asia Nord Amerika Sør Amerika Afrika