Dry - Eloppvarmet håndkletørker
Smedbo

Dry - Eloppvarmet håndkletørker

3.8 av 5 stjerner3.8(6 anmeldelser)
Dry - Eloppvarmet håndkletørker med på- og avstengningsbryter. Tilkobling med stikkontakt (medfølger) alternativt med skjult tilslutning (kjøpes separat FK720). Oppgrader håndkletørkeren din med noen av de praktiske opphengskrokene som kan kjøpes separat (se forpakningens framside). Smedbos håndkletørker er tilvirket av polert rustfritt stål, noe som gir deg et produkt av høy kvalitet og 5 års funksjonsgaranti.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.FK701
  • ProduktfamilieDRY
  • ProduktgruppeTowel Warmer
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2014-08-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1212
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)112
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materialepolert
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)6.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika