Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
    SOBOPLAC

    Geometrik point de hongrie huilé

    2.8 av 5 stjerner2.8(5 anmeldelser)
    Wooden Floor Product
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SOB020011
    • ProduktfamilieWooden floor
    • ProduktgruppeGeometrik point de hongrie huilé
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-12-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)14
    • Bredde (mm)90
    • Dybde (mm)480
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeEik
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Tregulv
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnWood flooring
    • UNSPSC-kode30161702
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWood Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
    • OmniClass-tittelWood Flooring
    • CSI UniFormat II kodeC3020
    • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Frankrike
    Irland
    Luxemburg
    Nederland
    Portugal
    Spania
    Storbritannia
    Sveits
    Tyskland