Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
SOFALCA

Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm

The use of expanded corkboard (ICB) in the thermal and sound insulation in the inside of walls, allows an increase of the thermal and sound comfort. It can be used to fill the void in masonry walls, used in walls with gypsum board finishing or in rehabilitations, using the ICB type cork OSB, either in walls or in paving’s.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.insulation-expandend-corkboard-floor-40mm
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFLOOR
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-02-10
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialekork
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG020500
  • ETIM-navnBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 kodePr_25_71_97_16
  • Uniclass 2015 beskrivelseCorkboards
  • OmniClass-nummer23-13 25 19 11
  • OmniClass-tittelSlab and Board Thermal Insulation