RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    Arkivert

    RAY (ceiling)

    RAY

    Spesifikasjon
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SolarLight_RAY
    • ProduktfamilieSolar Light
    • ProduktgruppeCeiling
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-08-14
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materiale PVC / Plast
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures

    Lignende produkter

    4.4 av 5 stjerner 4.4 (31)
    4.3 av 5 stjerner 4.3 (8)
    4.4 av 5 stjerner 4.4 (5)
    4.7 av 5 stjerner 4.7 (11)