Modular
Arkivert

Modular

Modular is a colourful array of wall tiles that can help create both beautiful classic designs and contemporary chic. Colours range from rich cherry reds to paler shades of coral and mauve.
Spesifikasjon
  • Dimensions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms Water Absorption (ISO 10545_3) - ≤ 1-1.5% Flexural Strength (ISO 10545_4) - 40 N/mm2 Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - Conforms Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 6.9x10-6 ºC Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms Moisture Expansion (ISO 10545_10) - Conforms Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms Stain Resistance (ISO 10545_14) - Class 5
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Modular
  • ProduktfamilieWall
  • ProduktgruppePlain Colour
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-08-08
  • Utgavenummer2
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialekeramikk
  • Designet iStorbritannia
  • Produsert iStorbritannia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - flis
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • UNSPSC-navnTiles and flagstones
  • UNSPSC-kode301317
  • Uniclass 2015 kodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic tiles
  • OmniClass-nummer23-15 17 13
  • OmniClass-tittelFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs