Innovus® DP Fire X - Dekorativ sponplate med overflatebehandling (DP PB)
Innovus® DP Fire X - Dekorativ sponplate med overflatebehandling (DP PB)
Innovus® DP Fire X - Dekorativ sponplate med overflatebehandling (DP PB)
Innovus® DP Fire X - Dekorativ sponplate med overflatebehandling (DP PB)
Innovus® DP Fire X - Dekorativ sponplate med overflatebehandling (DP PB)
Innovus® DP Fire X - Dekorativ sponplate med overflatebehandling (DP PB)
Innovus® DP Fire X - Dekorativ sponplate med overflatebehandling (DP PB)
Innovus® DP Fire X - Dekorativ sponplate med overflatebehandling (DP PB)

    Innovus® DP Fire X - Dekorativ sponplate med overflatebehandling (DP PB)

    Innovus® DP Fire X er en dekorativ sponplate av tre med melaminoverflate for innendørs bruk som har forbedret brannsikkerhet. Innovus® DP Fire X dekorative panel er lett å rengjøre og motstandsdyktig mot riper og flekker, og er en harmonisk kombinasjon av visuell appell, teknisk ytelse og miljømessig bærekraft.

    Innovus® DP-kolleksjonen kan matches med Innovus® DP MDF så vel som med Innovus® laminater.

    Spesifikasjon
    • Innovus® DP Fire X, sponplate med dekorativt papir på begge sider for ikke-strukturelle innvendige applikasjoner med tørre forhold.

      Egenskaper:
      I tillegg til teknisk ytelse er Innovus® DP Fire X-paneler allsidige, enkle å frese, enkle å rengjøre, flekkbestandige, ripebestandige og miljøvennlige produkter med antibakterielle egenskaper.

      Innovus® DP Fire X anbefales for bruk i sektorer med strenge forskrifter angående brannegenskaper for materialer som brukes.

      Brannreaksjon i henhold til EN 13986:
      Innovus® DP Fire X CARB2/EPA (selges hovedsakelig i Sørvest-Europa) er klassifisert som B-s1, d0 (Euroklasse-definisjon i EN 13501-1). Innovus® DP Fire X CARB2/TSCA (selges hovedsakelig i Nordøst-Europa) er klassifisert som C-s2, d0 (Euroklasser definisjon i henhold til EN 13501-1).

      Bruksområder:
      Holdbarheten, designet og allsidigheten gjør Innovus® DP Fire X til det perfekte valget for boliger, offentlige, kommersielle og helsevesenets bruksområder.

      Sertifiseringer:
      PEFC- og FSC® (Forest Stewardship Council®)-sertifiserte produkter er tilgjengelige på forespørsel og med forbehold om tilgjengelighet (FSC® C009049 / FSC® C104607 / PEFC/04-32-0767 / PEFC/14-35-00013).

      Formaldehydutslippsklasse:
      Informasjonen avhenger av markedet. Besøk nettstedet vårt eller bruk vår brosjyre om tilbud og service.

      Produktstandard:
      Innovus® DP Fire X-paneler er klassifisert i henhold til kriteriene definert av EN 14322 - Trebaserte paneler – Melaminbelagte plater for innendørs bruk - Definisjon, krav og klassifisering.

      For mer informasjon om tilgjengelige formater og tykkelser, vennligst besøk nettstedet vårt på sonaearauco.com eller se Sonae Araucos produkttilbudsbrosjyre.


      DekorBeskrivelseTeksturkode
      M760Nettgau KirsebærFLW
      M850 Berlin-kirsebær SC
      M999 Iguazu-eik FLW
      M1076 Mosambiksk wengé SC
      M2106 Klar lønn SMA
      M2112 Pien-bøk FLW
      M2511 Troia valnøtt SMA
      M3247 Skogsbøk LP
      M3861 Lys middelhavsfarget SMA
      M3866 Hvittre NTL
      M3892 Messina eik SMA
      M4289 Lorca Eik SMA
      M4451 Middelhavs SMA
      M4462 Lyon valnøtt FUN
      M6046 Salonga wengé NTL
      M6053 Carrizo furu NTL
      M6054 Lys tamarak NTL
      M6120 Sonoma eik Natur NTL
      M6126 Sonoma eik Grågrønn NTL
      M6130 Vintage eik NTL
      M6136 Sonoma eik Trøffel NTL
      M6210 Magyra bøk NaturFLW
      M6213 Ny Port Blek MORO
      M6220 Stockholm Furu MORO
      M6223 Landsbyfuru NTL
      M6225 Memphis Klassisk SC
      M6226 Wellington Eik Sand NTL
      M6251 Bari eik grå FLW
      M6252 Bari eik natur FLW
      M6263 Salerno eik gyllen MORO
      M6264 Salerno eik lys MORO
      M6265 Eksotisk jord MORO
      M6267 Nymåne MORO
      M6280 Sanctuary Oak MORO
      M6281 Sanctuary Oak Mørk MORO
      M6282 Cosmopolitan #1 FLW
      M6283 Cosmopolitan #2 FLW
      M6284 Tidløs eik Kjeks MORO
      M6285 Tidløs eik kakao MORO
      M6287 Vill eik brun MORO
      M628
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.innovus-decorative-panel-fire-x
    • Produktfamiliedirect faced boards
    • ProduktgruppeInnovus
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2021-08-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialesponplater
    • Sekundært materialemelaminet
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Platematerialer
    • IFC-klassifiseringBygningselement
    • ETIM-kodeEG019720
    • ETIM-navnSheet material

    Tilgjengelighet etter region

    Europa