Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Hattehylla med skillevegger

Unik ref.: hat-shelf-without-dividers
Merke: Sonesson Inredningar
Produktfamilie: Storage
Produktgruppe: Interior systems
Dato for publisering: 2016-11-21
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
Hattehylle med hylle bestående av firkantrør, samt en garderobestang med to ankerkroker per plass. Med skillevegger. Alle enheter er lakkert med miljøvennlig pulverfarge som er lett å holde ren, og samtidig ekstremt standhaftig mot slag og støt.


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale:
Designet i: Sweden
Produsert i: Sweden

BIMobject Kategori: Møbler - Hyller og lagring
Uniclass 1.4 Kode: L826
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Shelving
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-77
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shelves And Storage Units
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_30_78
Uniclass 2015 Beskrivelse: Shelves and storage units
NBS Reference Kode: 35-77-80
NBS Reference Beskrivelse: Shelves
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Storage Shelving
OmniClass-nummer: 23-21 11 11 11
OmniClass-tittel: Commercial Storage Shelves