Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
    SOPAL

    Sink mixer with removable shower SOUSSE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Double jet hand shower.
              Spesifikasjon
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Tekniske spesifikasjoner
              • Unik ref.0613A04
              • ProduktfamilieMixer SOUSSE
              • ProduktgruppeSink mixer
              • TypeObjekt (enkelt objekt)
              • Utgivelsesdato2022-01-24
              • Utgavenummer1
              Relatert
              • Hovedmaterialemessing
              • Sekundært materialekrom
              • Designet iTunisia
              • Produsert iTunisia
              Klassifisering
              • BIMobject kategoriKjøkken - Servanter
              • IFC-klassifiseringSanitærterminal
              • ETIM-kodeEG017610
              • ETIM-navnSanitary taps
              • UNSPSC-navnSanitary ware
              • UNSPSC-kode301815
              • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
              • OmniClass-nummer23-31 11 00
              • OmniClass-tittelFaucets

              Tilgjengelighet etter region

              Europa Afrika