Lavatory mixer SOUSSE
SOPAL

Lavatory mixer SOUSSE

Lavatory mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø40mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Spesifikasjon
  • Lavatory mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.0615A04
  • ProduktfamilieMixer SOUSSE
  • ProduktgruppeLavatory mixer
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-01-24
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iTunisia
  • Produsert iTunisia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEG017610
  • ETIM-navnSanitary taps
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Europa Afrika