3 inlets sink mixer SOUSSE
SOPAL

3 inlets sink mixer SOUSSE

3 inlets sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø40mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • Double independent water source
                Spesifikasjon
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                Tekniske spesifikasjoner
                • Unik ref.0631A04
                • ProduktfamilieMixer SOUSSE
                • ProduktgruppeSink mixer
                • TypeObjekt (enkelt objekt)
                • Utgivelsesdato2022-01-24
                • Utgavenummer1
                Relatert
                • Hovedmaterialemessing
                • Sekundært materialekrom
                • Designet iTunisia
                • Produsert iTunisia
                Klassifisering
                • BIMobject kategoriKjøkken - Servanter
                • IFC-klassifiseringSanitærterminal
                • ETIM-kodeEG017610
                • ETIM-navnSanitary taps
                • UNSPSC-navnSanitary ware
                • UNSPSC-kode301815
                • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
                • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
                • OmniClass-nummer23-31 11 00
                • OmniClass-tittelFaucets

                Tilgjengelighet etter region

                Europa Afrika