Embedded bath shower mixer ZARZIS
Embedded bath shower mixer ZARZIS
    SOPAL

    Embedded bath shower mixer ZARZIS

    Embedded bath shower mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    Spesifikasjon
    • Embedded bath shower mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.06BJA04
    • ProduktfamilieMixer ZARZIS
    • ProduktgruppeEmbedded bath shower mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-21
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTunisia
    • Produsert iTunisia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017610
    • ETIM-navnSanitary taps
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Afrika