Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS

    Embedded shower mixer kit with diverter:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • lockable automatic diverter.
    Spesifikasjon
    • Embedded shower mixer kit with diverter:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.06BLA04
    • ProduktfamilieMixer ZARZIS
    • ProduktgruppeEmbedded shower mixer kit with diverter
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-21
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTunisia
    • Produsert iTunisia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017610
    • ETIM-navnSanitary taps
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Afrika