Embedded shower mixer kit BIZERTE
SOPAL

Embedded shower mixer kit BIZERTE

Embedded shower mixer kit:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Spesifikasjon
  • Embedded shower mixer kit:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.06D0A04
  • ProduktfamilieMixer BIZERTE
  • ProduktgruppeEmbedded shower mixer kit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-01-24
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iTunisia
  • Produsert iTunisia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEG017610
  • ETIM-navnSanitary taps
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Europa Afrika