FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Floor bath shower standing mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • lockable automatic diverter.
  • floor installation.
        Spesifikasjon
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        Tekniske spesifikasjoner
        • Unik ref.06DBA04
        • ProduktfamilieMixer EL JEM
        • ProduktgruppeFloor bath shower standing mixer
        • TypeObjekt (enkelt objekt)
        • Utgivelsesdato2022-01-27
        • Utgavenummer1
        Relatert
        • Hovedmaterialemessing
        • Sekundært materialekrom
        • Designet iTunisia
        • Produsert iTunisia
        Klassifisering
        • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
        • IFC-klassifiseringSanitærterminal
        • ETIM-kodeEG017610
        • ETIM-navnSanitary taps
        • UNSPSC-navnSanitary ware
        • UNSPSC-kode301815
        • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
        • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
        • OmniClass-nummer23-31 11 00
        • OmniClass-tittelFaucets

        Tilgjengelighet etter region

        Europa Afrika