Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
    SOPAL

    Sink mixer with extractable spout BIZERTE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • 120° rotating spout.
    • Double jet hand shower.
              Spesifikasjon
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Tekniske spesifikasjoner
              • Unik ref.06DKA04
              • ProduktfamilieMixer BIZERTE
              • ProduktgruppeSink mixer
              • TypeObjekt (enkelt objekt)
              • Utgivelsesdato2022-01-24
              • Utgavenummer1
              Relatert
              • Hovedmaterialemessing
              • Sekundært materialekrom
              • Designet iTunisia
              • Produsert iTunisia
              Klassifisering
              • BIMobject kategoriKjøkken - Servanter
              • IFC-klassifiseringSanitærterminal
              • ETIM-kodeEG017610
              • ETIM-navnSanitary taps
              • UNSPSC-navnSanitary ware
              • UNSPSC-kode301815
              • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
              • OmniClass-nummer23-31 11 00
              • OmniClass-tittelFaucets

              Tilgjengelighet etter region

              Europa Afrika