Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
            Spesifikasjon
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            Tekniske spesifikasjoner
            • Unik ref.06DQA04
            • ProduktfamilieMixer ZEMBRA
            • ProduktgruppeSink mixer
            • TypeObjekt (enkelt objekt)
            • Utgivelsesdato2022-01-24
            • Utgavenummer1
            Relatert
            • Hovedmaterialemessing
            • Sekundært materialekrom
            • Designet iTunisia
            • Produsert iTunisia
            Klassifisering
            • BIMobject kategoriKjøkken - Servanter
            • IFC-klassifiseringSanitærterminal
            • ETIM-kodeEG017610
            • ETIM-navnSanitary taps
            • UNSPSC-navnSanitary ware
            • UNSPSC-kode301815
            • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
            • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
            • OmniClass-nummer23-31 11 00
            • OmniClass-tittelFaucets

            Tilgjengelighet etter region

            Europa Afrika