Femele angle valve
SOPAL

Femele angle valve

4.0 av 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)
These series of manual valves and adjustment elbows and tees are used to isolate and more or less close the terminals of heating or air conditioning installations. They are equipped with a special union fitting that allows quick and safe connection to the radiators, without using any other sealing material.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1203A03
  • ProduktfamilieAngle valve
  • ProduktgruppeAngle valve
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-07-14
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialeNickel
  • Designet iTunisia
  • Produsert iTunisia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • IFC-klassifiseringVentil
  • ETIM-kodeEC003623
  • ETIM-navnValve connector (field assembly)
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodeSs_60
  • Uniclass 2015 beskrivelseHeating, cooling and refrigeration systems
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-tittelValves

Tilgjengelighet etter region

Europa Afrika