Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.4
SOPREMA

Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.4

Synthetic membrane composed of a single layer of low-density polyethylene, transparent in color, with microholes of 80 mm diameter, positioned over the entire surface every 15 mm in the longitudinal and transverse directions.

Spesifikasjon
  • Vapor Flag Macro contains no flame retardants, resins or glues.

    AREA OF USE.

    • Separation and anti-imbibition layer for roofing applications.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.PRDP7A3_2
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing and insulation product
  • TypeDigital Inventory (Products)
  • Utgivelsesdato2025-07-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialepolyetylen
  • Sekundært materialepolyetylen
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Vanntetting
  • IFC-klassifiseringMateriale
  • ETIM-kodeEG019720
  • ETIM-navnSheet material
  • OmniClass-nummer23-13 25 17 13
  • OmniClass-tittelSheet Waterproofing

Tilgjengelighet etter region

Europa
Spania