Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC PVC MEMBRANE
SOPREMA

Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC PVC MEMBRANE

Waterproof system with PVC sealing element applied to total independence under thermal insulating panel and fixed driveway ballast
Spesifikasjon
  • Ballasted vehicular roofing - PVC inverted roof
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.SOL000274
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-06-14
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialePVC belagt polyester
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Tak
  • IFC-klassifiseringTak
  • ETIM-kodeEG020300
  • ETIM-navnBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMembrane Roofing
  • OmniClass-nummer23-13 39 31 11
  • OmniClass-tittelSingle Layer Roof Membranes

Tilgjengelighet etter region

Europa
Italia
Portugal
Spania
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit