Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED WARM ROOF TYPE FLOORING WITH BPP BITUMEN-POLYMER MEMBRANES
SOPREMA

Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED WARM ROOF TYPE FLOORING WITH BPP BITUMEN-POLYMER MEMBRANES

Waterproof system with thermal insulating panel and with sealing element in BPP bitumen-polymer membranes applied for total adhesion under fixed walkable ballast
Spesifikasjon
  • Ballasted roofing for fixed pedestrian pavement - BPP-BPE Warm Roof
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.SOL000296
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-06-15
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeBitumen
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Tak
  • IFC-klassifiseringTak
  • ETIM-kodeEG020300
  • ETIM-navnBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMembrane Roofing
  • OmniClass-nummer23-13 39 31 11
  • OmniClass-tittelSingle Layer Roof Membranes

Tilgjengelighet etter region

Europa
Italia
Portugal
Spania
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit