Italy_EXPOSED COLD ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH PVC/TPO MEMBRANES
SOPREMA

Italy_EXPOSED COLD ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH PVC/TPO MEMBRANES

Waterproof system with PVC or TPO sealing element applied to the support with mechanical fixing system
Spesifikasjon
  • Exposed roofing - PVC-TPO cold roof - Mechanical fixing on reinforced concrete
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.SOL000258
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-06-14
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeThermoplastic olefin (TPO)
  • Sekundært materialePVC belagt polyester
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Tak
  • IFC-klassifiseringTak
  • ETIM-kodeEG020300
  • ETIM-navnBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMembrane Roofing
  • OmniClass-nummer23-13 39 31 11
  • OmniClass-tittelSingle Layer Roof Membranes