Unik ref.: | SPM-ESCORT-DUO |
---|---|
Merke: | SPM |
Produktfamilie: | Main courante |
Produktgruppe: | Pare-choc |
Dato for publisering: | 2019-06-20 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 2 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | http://www.spm.fr/produits/liste-produits-protection-murale-mains-courante... |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | http://www.spm.fr/media/27-spm-website/vl/doc-techniques-divers/gmo-escort... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | http://www.spm.fr/media/27-spm-website/vl/presentation-integrale/escortduo... |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/spm/product/spm-escort-duo
Hoved materialet : | PVC |
---|---|
Sekundært materiale: | PVC |
Designet i: | France |
Produsert i: | France |
BIMobject Kategori: | Bygg - Rekkverk / Gjerde |
---|---|
IFC klassifisering: | Railing |
Uniclass 1.4 Kode: | L4422 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Hand rails, grab rails |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-64-36 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Handrails |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_25_30_36 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Handrails |
NBS Reference Kode: | 64-36 |
NBS Reference Beskrivelse: | Handrails |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 26 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Protective Corridor Handrails |
OmniClass-nummer: | 23-17 25 13 |
OmniClass-tittel: | Handrails |
CSI UniFormat II Code: | C1030 |
CSI UniFormat II Title: | Fittings |
Navn | Verdi |
---|---|
Colour | Yellow ; Beige ; Orange ; Red ; Violet ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black |
Height | — 900 mm |
Installation Method | Spacer fixing |
Material | PVC |
Rail Height | 150 mm |
Shape | Round |
Thickness | 2 mm |
Width | 40 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Colour | Yellow ; Beige ; Orange ; Red ; Violet ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black |
Material | PVC |
Shape | Round |
BIMobject®