Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    Arkivert

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    Spesifikasjon
    • prepaint steel or gavanized steel
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.FIL010001
    • ProduktfamilieRoof Cladding
    • ProduktgruppeCold roof cladding
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-01
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)35
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)6.83
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Stålkonstruksjon