Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

GreenCoat® Colour Coated Steel | Harvest Yellow Colour | Wall Cladding

Unik ref.: GreenCoat-ColourCoated-Steel-HarvestYellow-Colour-WallCladding
Merke: SSAB
Produktfamilie: Steel - Sheet & Coil
Produktgruppe: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Dato for publisering: 2018-10-11
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Byggemateriale

GreenCoat® – Arkitektur, stål og svensk rapsolje

GreenCoat® er SSAB’s merkevare for innovative, bærekraftige og fargebelagte stålløsninger innen bygg- og anleggsbransjen. GreenCoat® fargebelagt stål tilbyr den mest bærekraftige produktporteføljen for tak, veggkledning og regnvannsystemer, i tillegg til det mest omfattende utvalget for hele bygg- og anleggsbransjen.


Mer miljøvennlig, bedre ytelse

Alle GreenCoat®-produktene har stål med nordisk kvalitet, som er anerkjent over hele verden som et av de beste stålkvalitetene på markedet. I tillegg inneholder de fleste GreenCoat®-produktene svensk rapsolje i stedet for tradisjonell fossilbasert olje, noe som gjør GreenCoat®-fargebelagt stål helt unikt på markedet. Disse unike, patenterte og biobaserte beleggene er både mer miljøvennlig og leverer bedre ytelse. De er produsert for et sunnere miljø og reduserer utslipp av skadelige substanser i luften.

GreenCoat® fargebelagt stål er svært bestandig mot korrosjon, UV-stråler og riper. Disse produktene gir byggherrer et lett materiale som er enkelt å jobbe med selv under -15 °C. I tillegg er stålet 100 % resirkulerbart og tåler selv de tøffeste værforhold. Dette er bevist gjennom 40 års testing under tøffe værforhold på våre teststasjoner i Florida og kystområder i Sverige, til Kina og Australia.

GreenCoat® Miljøprodukterklæring (EPD) er tilgjengelig slik at du kan se hvordan vi produserer GreenCoat® fargebelagt stål og for å få mer informasjon om produktets livssyklus.


Et bredt fargeutvalg – vibrerende farger med lang levetid

GreenCoat® fargebelagt stål er tilgjengelig i et bredt fargeutvalg. På BIMobjects viser vi våre 28 mest populære farger som brukes av arkitekter og byggherrer. Alle farger er nøye utvalgt basert på moderne bygg- og designtrender. GreenCoat® dekker et bredt utvalg av skreddersydde farger og utførelser.

Be om GreenCoat® vareprøver i dag på: samples.greencoat@ssab.com

GreenCoat® fargebelagt stål er tilgjengelig i et bredt utvalg av attraktive farger og utførelser for tak, veggkledning og regnvannsystemer, og er produsert i henhold til EN10169. SSAB er opptatt av at våre produkter til enhver tid oppfyller lover og regler innen miljø, sikkerhet og kjemikalier, slik som REACH (1907/2006/EC) og CLP (1272/2008/EC). 

GreenCoat® fargebelagt stål er sertifisert med følgende miljømerking:

BASTA, SundaHus og Byggvarubedömningen


Hoved materialet : Sheet metal
Sekundært materiale: Paint
Designet i: Sweden
Produsert i: Sweden

BIMobject Kategori: Byggematerialer - Platematerialer
IFC klassifisering: Wall
Uniclass 2015 Kode: EF_25_10
Uniclass 2015 Beskrivelse: Walls
NBS Reference Kode: 25-20
NBS Reference Beskrivelse: Wall Cladding Systems
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
Building Materials - Sheet Materials

Navn Verdi
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable The steel is 100% recyclable
Standards BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Name GreenCoat®
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Asset Type Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
Category GreenCoat® Colour Coated Steel
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Expected Life 150
Features https://www.ssab.com/GreenCoat
Finish Glossy, matt, structured and metallic
Manufacturer SSAB Steel
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Name GreenCoat®
Shape Flat, profiled, standing seams
Sustainability Performance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
Warranty Description 40 year material guarantee

BIMobject®