Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Freestanding / kitchen single lever mixer With ceramic cartridge With swivel spout Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.100_1480
    • ProduktfamilieSeries 100
    • ProduktgruppeKitchen mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-08-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)680
    • Bredde (mm)460
    • Dybde (mm)310
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)4.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa