Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Concealed single lever mixer With ceramic cartridge With volume control Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.100_2243_3
  • ProduktfamilieSeries 100
  • ProduktgruppeShower mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)180
  • Bredde (mm)125
  • Dybde (mm)55
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)0.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 beskrivelseBath taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa