Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760

    Series 120 Shower set 120 2760

    Exposed Shower set with single lever mixer With rain shower and handshower With ceramic cartridge with heightt adjustable shower arm (during installation) Intrinsically safe against backflow With EasyClean Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.120_2760
    • ProduktfamilieSeries 120
    • ProduktgruppeShower sets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-08-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1480
    • Bredde (mm)260
    • Dybde (mm)518
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)6.95
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures