Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
sterlingplumbing/products/d7f4de96-4e79-40f2-b72d-e8adeee5fe25
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad og velvære
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
Tilgjengelig i USA
Sterling Plumbing
Følg
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
Sterling-71041120
Produktfamilie
Bathtubs
Produktgruppe
Performa
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-04-01
Utgavenummer
1
Høyde (tommer)
16.25
Bredde (tommer)
60
Dybde (tommer)
29
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71041120
Monteringsanvisning
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/1156428_2.pdf
Teknisk beskrivelse
https://www.sterlingplumbing.com/product-detail/71041120?skuid=71041120-0
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Composite
Designet i
USA
Produsert i
USA
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad og velvære
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 beskrivelse
Baths
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Bathtubs
OmniClass-nummer
23-31 15 00
OmniClass-tittel
Bathtubs
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Last ned
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Last ned
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Last ned
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Last ned
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Last ned
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Last ned