Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

The clean, pared-down design of Performa(TM) by Sterling, made of solid Vikrell© material, provides a relaxing, spacious bath that easily blends with a variety of decor. The high gloss finish provides a shiny look that is easy to clean.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.sterling-71041112
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppePerforma
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato1918-04-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)18.5
  • Bredde (tommer)60
  • Dybde (tommer)29
Relatert
  • HovedmaterialeAndre
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-tittelBathtubs