Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
sterlingplumbing/products/83829f4c-cf5d-47eb-8520-6ba8d7d110b9
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad og velvære
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Tilgjengelig i USA
Sterling Plumbing
Følg
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Delivering a sleek, ergonomic design, this Ensemble bath provides maximum soaking comfort providing lumbar support and a deep bathing well.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Designed with a 16" apron
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Gently sloping bath with integral apron
2" wainscot allows tile-down installation above bath deck
Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
Can be installed with Wall Set 71374800
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
sterling-71171120
Produktfamilie
Bath/Shower Units
Produktgruppe
Ensemble
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-01-25
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71171120
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad og velvære
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Last ned
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Last ned
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Last ned
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Last ned
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Last ned
Sterling Plumbing
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
Last ned