AQUABOOST MAB SP2V-3HM

AQUABOOST MAB SP2V-3HM

Aquaboost MAB offers a comprehensive range of standard single, twin and triple pump water boosting solutions for larger domestic, commercial and industrial applications. 

Spesifikasjon
  • AQUABOOST MAB multiple pump sets are arranged for operation as duty pump, with assist/standby pump or pumps (up to three). 

    All are programmed to run in staged cascade operation as the flow demand increases or decreases, AQUABOOST MAB Booster Sets feature system pressure and multi function key display, are WRAS Approved, supplied with advanced pump controls and assembled on a powder coated base frame with all the necessary valves and fittings to ensure ease of installation, efficient and reliable operation.

    Utilising variable speed MAB controls, which continually vary the motor speed to match the changing flow demand pattern, whilst maintaining a constant minimum required system pressure. 

    This mode of operation, adjusts the pump's motor speed to match the building's flow requirements and reduces the power consumption.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AQUABOOST-MAB-SP2V-3HM
  • ProduktfamilieAQUABOOST BOOSTER SETS
  • ProduktgruppeHorizontal Booster Sets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-09-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1200
  • Bredde (mm)650
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iStorbritannia
  • Produsert iStorbritannia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Pumper
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • Uniclass 2015 kodePr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 beskrivelsePressure booster pumps
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit