STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)

    4.6 av 5 stjerner4.6(55 anmeldelser)
    The basic economic sliding window with 70 mm frames. These basic sliding windows with 70 mm frames enable the central leaves to be reinforced to provide the system with greater strength.
    Spesifikasjon
    • • 70 mm frames • 27-mm leaves • Reference section of 103 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares • High-quality metal fittings, draught excluders and accessories are of our own manufacture • Central leaf reinforcement option
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.strugal_s70p4
    • ProduktfamilieSistemas Correderas
    • ProduktgruppeSTRUGAL S70P
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-27
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialepolyamid
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Skyveåpning
    • IFC-klassifiseringVindue
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-tittelWindows
    • CSI UniFormat II kodeB2020
    • CSI UniFormat II tittelExterior Windows

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spania