Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
suntech/products/c0562957-176d-4dc7-90ed-ae560b185fb6
Hjemmeside
Kategorier
Bygg
Tak
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Tilgjengelig i USA
SUNTECH ซันเทค
Følg
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
For use with roofs with a slope angle of 5 degrees or more, suitable for work that requires special beauty. install with screws Can be used as a wall or ceiling
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-22sq-605
Produktfamilie
Roof
Produktgruppe
Metal Sheet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2022-03-22
Utgavenummer
1
Bredde (mm)
605
Dybde (mm)
22
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Metall
Produsert i
Thailand
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Bygg - Tak
Lignende produkter
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Last ned
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Last ned
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Last ned
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Last ned
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Last ned
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Last ned