Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
suntech/products/c211bc15-c678-4c51-9271-9e426081494c
Hjemmeside
Kategorier
Bygg
Tak
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
Tilgjengelig i USA
SUNTECH ซันเทค
Følg
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
The roof has a slope angle of 2 degrees or more. Mounted with screws or Bolt and CAP. Special design to prevent water leakage at the screw head and support the installation of clamping solar cells, suitable for medium to large factories.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-40-720
Produktfamilie
Roof
Produktgruppe
Metal Sheet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2022-03-22
Utgavenummer
1
Bredde (mm)
720
Dybde (mm)
40
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Metall
Produsert i
Thailand
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Bygg - Tak
Lignende produkter
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Last ned
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Last ned
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Last ned
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Last ned
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Last ned
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Last ned