Base Cabinet

Base Cabinet

4.8 av 5 stjerner4.8(6 anmeldelser)

Base cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality. 

The cabinet can be used for both kitchen-, bathroom- and wardobe solutions.

Spesifikasjon
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    - Danish indoor climate certified

    - Registered at Nordic Ecolabel


Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.base-cabinet
  • ProduktfamilieSvane Køkkenet
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-01-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)704
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)581
Relatert
  • HovedmaterialeChipboard
  • Sekundært materialeMDF
  • Designet iDanmark
  • Produsert iDanmark
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark