Shower screens 180 Corner shower 100x100
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 100x100

3.9 av 5 stjerner3.9(9 anmeldelser)

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.CS180_100X100
  • Produktfamilie180
  • ProduktgruppeShower Screen
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2020-03-13
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Finland
Norge
Sverige