Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

;

Delta hjørne halvrundt 80x80

Unik ref.: DeltaHR80x80
Merke: Svedbergs
Produktfamilie: Delta
Produktgruppe: Showers
Vidde / Bredde (millimeter): 800
Høyde (millimeter): 1980
Dybde (millimeter): 800
Dato for publisering: 2017-11-28
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (8)
Består av to dører som kan åpnes med transparent tetningslist i nedkant. Dørene kan skyves inntil når dusjen ikke benyttes, dette frigjør gulvplass. Terskelfri – handikappvennlig. Herdet sikkerhetsglass 6 mm. Veggprofil medfører rørdragning 30 mm fra vegg. Dusjveggen kan komplimenteres med byggprofiler 20 alt. 40 mm. Høyde 198 cm.

Herdet sikkerhetsglass 6mm. Klart glass. Profilfarge Alu matt


Hoved materialet : Glass
Sekundært materiale: Aluminium
Designet i: Sweden
Produsert i: Sweden

BIMobject Kategori: Sanitary - Showers
IFC klassifisering: Furnishing Element
UNSPSC navn: Showers
UNSPSC kode: 30181503
Uniclass 1.4 Kode: L7214
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Showers
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kode: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beskrivelse: Showers
NBS Reference Kode: 35-06-79
NBS Reference Beskrivelse: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass-nummer: 23-31 17 00
OmniClass-tittel: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Navn Verdi
Depth 800
Height 1980
Material Glass
Width 800

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent