Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Forsa Foldehjørnedusj fast vegg/dør 70x92,5

Unik ref.: ForsaHornVikFast70x90
Merke: Svedbergs
Produktfamilie: Forsa
Produktgruppe: Showers
Vidde / Bredde (millimeter): 700
Høyde (millimeter): 1980
Dybde (millimeter): 925
Dato for publisering: 2017-11-28
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Består av en fast skjerm med draperistang (maks. 105 cm), gulvfeste og transparent tetningslist mot gulv, pluss en foldedør som kan åpnes (180°) med transparent tetningslist mot gulv og mellom glassene. Døren kan åpnes/felles innover. Det er praktisk når man har møbler i veien utenfor. Terskelfri – handikapvennlig. Herdet sikkerhetsglass 6 mm. Veggprofiler tillater rørtrekking 30 mm fra vegg. Dusjene kan kompletteres med byggprofiler på 20 eller 40 mm. Høyde 198 cm (199 cm overkant stag). Døråpning 61–81 cm. Bestilles i høyre- eller venstreutførelse, kan ikke vendes.

Herdet sikkerhetsglass 6mm. Glassfarge: Klart, Frostet, Røkfarget, Halvfrostet. Profilfarge: Alu blank, Alu Matt.


Hoved materialet : Glass
Sekundært materiale: Aluminium
Designet i: Sweden
Produsert i: Sweden

BIMobject Kategori: Sanitær - Dusjer
IFC klassifisering: Furnishing Element
UNSPSC navn: Showers
UNSPSC kode: 30181503
Uniclass 1.4 Kode: L7214
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Showers
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kode: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beskrivelse: Showers
NBS Reference Kode: 35-06-79
NBS Reference Beskrivelse: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass-nummer: 23-31 17 00
OmniClass-tittel: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Navn Verdi
Depth 925 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Glass

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent