Sanitary Towel Drier Bas
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Bas

Heated towel rail Bas. Supplied complete with four brackets, screws and plugs for installation. Can be connected to the electricity supply, to a radiator system or a combination of both. Available in four sizes in white or chrome.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.TD-Bas_500X690
  • ProduktfamilieBas
  • ProduktgruppeTowel Drier
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2020-03-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)690
  • Bredde (mm)500
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails