Veggskap 70x40 slett
Svedbergs

Veggskap 70x40 slett

Velg mellom flere skap i ulike størrelser. Alle finnes i fargene hvit, grå, lys eik og svart eik.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Vsk40S
  • ProduktfamilieForma/Skapa
  • ProduktgruppeBadrumsmöbler
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-03-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)700
  • Bredde (mm)400
Relatert
  • HovedmaterialeMDF
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets