Aluminium single fire door - with sidelight
SVF

Aluminium single fire door - with sidelight

4.1 av 5 stjerner4.1(8 anmeldelser)

Modern and sleek, the Aluprotec doors adapt to all project types (establishments open to the public, offices, healthcare establishments, schools...).

The wide selection of colours, sizes and accessories give a range of possibilities and customisation while complying with the primary use glazed safety.

Spesifikasjon
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.aluprotec-bp1v-lm
  • ProduktfamiliePortes coupe-feu vitrées
  • ProduktgruppeBP1V
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-08-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Branndører og -skodder
  • IFC-klassifiseringdør
  • UNSPSC-navnDoors
  • UNSPSC-kode301715
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 beskrivelseFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 31
  • OmniClass-tittelFire Doors
  • CSI UniFormat II kodeC1020
  • CSI UniFormat II tittelInterior Doors

Tilgjengelighet etter region

Europa Sør Amerika Nord Amerika Oceania Afrika
Frankrike
Fransk Guyana
Guadeloupe
Fransk Polynesia
Réunion
Martinique