Aluminium automatic single sliding door
SVF

Aluminium automatic single sliding door

3.8 av 5 stjerner3.8(5 anmeldelser)
Specially designed for high traffic zones, Aluprotec sliding doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
Spesifikasjon
    • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.aluprotec-pa1v
  • ProduktfamiliePortes coupe-feu vitrées
  • ProduktgruppePortes automatiques
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-08-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Branndører og -skodder
  • IFC-klassifiseringdør
  • UNSPSC-navnAutomatic doors
  • UNSPSC-kode30171510
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 beskrivelseFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 11 73
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSliding Metal Fire Doors
  • OmniClass-nummer23-17 11 31
  • OmniClass-tittelFire Doors
  • CSI UniFormat II kodeC1020
  • CSI UniFormat II tittelInterior Doors

Tilgjengelighet etter region

Europa Sør Amerika Nord Amerika Oceania Afrika
Frankrike
Fransk Guyana
Guadeloupe
Fransk Polynesia
Réunion
Martinique