Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Exterior Door Character Beat

Unik ref.: ext_char_beat
Merke: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Produktfamilie: Exterior doors
Produktgruppe: Character
Dato for publisering: 2014-05-20
Versjon nummer / utgave nummer: 3
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
This is a unique door construction High Performance (HP) Door Solution without traditional hinges. Instead, the doors has a pivot mounting that makes the door blade may rotate in and out of the door opening. This creates a number of advantages over traditional swing doors, for example, space savings and higher availability for wheelchair users.


Hoved materialet : Wood
Sekundært materiale: Glass
Designet i: Sweden
Produsert i: Latvia

BIMobject Kategori: Dører - Dørsett
IFC klassifisering: Door
UNSPSC navn: Doors
UNSPSC kode: 301715
Uniclass 1.4 Kode: JL20
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Doors
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Doorsets
Uniclass 2015 Kode: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beskrivelse: Doorsets
NBS Reference Kode: 59-23
NBS Reference Beskrivelse: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass-nummer: 23-17 11 15
OmniClass-tittel: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Navn Verdi
Door Frame Material Wood
Door Thickness 40 mm
Material Wood
Maximum Door Height 2065 mm
Thermal Transmittance 1,2 W/m² Kv

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Wood

BIMobject®