Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Exterior Door Character Beat (Inswing)

Unik ref.: ext_char_beat_is
Merke: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Produktfamilie: Exterior doors
Produktgruppe: Character
Dato for publisering: 2018-06-29
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Hoved materialet : Wood
Sekundært materiale: Glass
Designet i: Sweden
Produsert i: Latvia

BIMobject Kategori: Dører - Dørsett
IFC klassifisering: Door
UNSPSC navn: Doors
UNSPSC kode: 301715
Uniclass 1.4 Kode: JL20
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Doors
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Doorsets
Uniclass 2015 Kode: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beskrivelse: Doorsets
NBS Reference Kode: 59-23
NBS Reference Beskrivelse: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass-nummer: 23-17 11 15
OmniClass-tittel: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Navn Verdi
Material - Core Wood Fibre
Pre-Assembled Door And Frame True

BIMobject®