Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Exterior Door Classic Grieg - "Silence"

Unik ref.: ext_door_grieg_os_silence
Merke: SWEDOOR JELD-WEN
Produktfamilie: Exterior doors
Produktgruppe: Classic Silence
Dato for publisering: 2015-06-25
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)
Grieg Silence is a sound and fire resistant exterior door in the range Function. Here you find designes with inspiration from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws. Here in out-swing version calssified Ei30/40dB.


Hoved materialet : Wood
Sekundært materiale: Glass
Designet i: Sweden
Produsert i: Latvia

BIMobject Kategori: Dører - Dørsett
IFC klassifisering: Door
UNSPSC navn: Doors
UNSPSC kode: 301715
Uniclass 1.4 Kode: JL20
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Doors
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Doorsets
Uniclass 2015 Kode: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beskrivelse: Doorsets
NBS Reference Kode: 59-23
NBS Reference Beskrivelse: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass-nummer: 23-17 11 15
OmniClass-tittel: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®