Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Steel Door SDE4210 GS1M - Single

Unik ref.: ext_door_SDE4210_GS1M_single
Merke: SWEDOOR JELD-WEN
Produktfamilie: Exterior doors
Produktgruppe: HP SDE4210
Dato for publisering: 2016-10-03
Versjon nummer / utgave nummer: 3
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (5)
The Steel door SDE 4210 GS1M is a solid door with glass opening. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD32). The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale: Glass
Designet i: Denmark
Produsert i: Estonia

BIMobject Kategori: Dører - Dørsett
IFC klassifisering: Door
UNSPSC navn: Doors
UNSPSC kode: 301715
Uniclass 1.4 Kode: L411
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Doors
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Doorsets
Uniclass 2015 Kode: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Beskrivelse: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kode: 59-23
NBS Reference Beskrivelse: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 11 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Doors and Frames
OmniClass-nummer: 23-17 11 13 15
OmniClass-tittel: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent