Steel Door 4210 Interior- Double Equal
Steel Door 4210 Interior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 Interior- Double Equal

    4.8 av 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)
    The 4210 Interior steel door is a solid door without glass openings. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30, EI2 60, EI2 90 & EI2 120.
    Spesifikasjon
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C2 (Interior doors)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.int_door_SD4210_double_E
    • ProduktfamilieInterior doors
    • ProduktgruppeHP SD4210
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-09-30
    • Utgavenummer4
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iDanmark
    • Produsert iEstland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Innvendige dører
    • IFC-klassifiseringdør
    • Uniclass 2015 kodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 13 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelStainless-Steel Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass-tittelSteel Doors
    • CSI UniFormat II kodeC1020
    • CSI UniFormat II tittelInterior Doors

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit